Les interrupteurs de niveau de liquide de TE Connectivity sont des solutions robustes et fiables pour les installations industrielles de contrôle de niveau. Disponible en plusieurs configurations, y compris avec montage vertical et montage latéral avec un angle allant jusqu’à 90°.

Interrupteurs de niveau de liquide
TE Connectivity (TE) propose des capteurs de niveau de liquide avec la fiabilité des interrupteurs reed dans de nombreuses configurations standard et sur mesure. Nos interrupteurs de niveau de fluide à point unique peuvent être disposés pour que l’élément de commutation soit « fermé » ou « ouvert » en cas de chute du niveau de liquide. Les options d’orientation du commutateur comprennent l’horizontale et la verticale (entrée supérieure ou inférieure), selon la configuration choisie. Tous nos boîtiers ont au moins un indice de protection IP-65 et les interrupteurs de niveau de liquide sont disponibles en version interne et externe.
Caractéristiques du produit
- Divers interrupteurs de niveau de liquide homologués UL et WRAS sont disponibles avec plusieurs raccords et options
- Les interrupteurs d’entrée latérale peuvent être conçus avec des configurations filetée ou emboîtable, des connecteurs de câble ou intégrés, ainsi que des flotteurs verticaux à montage latéral
- Le montage vertical est disponible dans une large gamme de matériaux et peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur
- Les interrupteurs sont disponibles dans une gamme de plastiques adaptés aux applications avec eau bouillante et carburant
- Les interrupteurs peuvent être configurés avec un maximum de trois flotteurs et jusqu’à un mètre de long
- Des modèles avec sortie analogique sont également disponibles
Matériaux
Les matériaux utilisés pour nos capteurs de niveau de liquide comprennent :
- Polymères renforcés de fibre de verre, tels que le PPS
- Polypropylène
- Nylon
- Acier inoxydable
- Aluminium
Les matériaux d’étanchéité en silicone sont standard : Nitrile et EPDM (Flourorubber est également disponible).

Pourquoi utiliser un capteur de niveau basé sur un « interrupteur reed et flotteur à aimant » ?
Voici les principaux avantages d’utiliser un capteur de niveau avec flotteur à aimant/interrupteur reed :
- Un interrupteur reed magnétique est une approche peu coûteuse pour répondre aux besoins des capteurs de niveau de liquide
- Ils ne nécessitent aucune source d’alimentation pour faciliter l’action de commutation et constituent simplement le résultat de l’interaction de l’aimant du flotteur avec l’interrupteur reed
- La valeur d’isolation élevée de l’interrupteur reed signifie que la consommation de courant « éteinte » est inférieure à ce qui peut être obtenu avec un appareil électronique à l’état solide. Cela peut être particulièrement utile, par exemple dans les applications alimentées par batterie
- L’utilisation d’un flotteur comme moyen de détection signifie que les modifications des propriétés du liquide telles que la résistance diélectrique, la viscosité, la concentration de liquide, etc., ont une incidence minimale sur le fonctionnement du capteur
- Dans les applications dynamiques, l’hystérésis naturelle de l’interrupteur reed permet de minimiser les effets de la turbulence liquide
- En raison de la température de fonctionnement potentielle élevée des interrupteurs reed, des capteurs de niveau personnalisés peuvent être fabriqués avec des capacités de température bien supérieures à celles de l’électronique à l’état solide
- L’interrupteur reed étant un dispositif passif, aucun test CEM n’est nécessaire. Cela permet de réduire les délais et les coûts de développement des produits.
Les interrupteurs de niveau de liquide de TE Connectivity utilisent la technologie des interrupteurs reed offrant une durée de vie prolongée avec plus de 10 millions de cycles, une capacité de charge électrique élevée, une faible résistance de contact et des homologations UL. Nos détecteurs de niveau de liquide sont proposés avec un large éventail d’options standard et personnalisées.
Applications recommandées
Interrupteur de niveau de liquide
Application | Caractéristique | Avantages |
---|---|---|
Agriculture – Niveau du réservoir d’eau/de produits chimiques |
Plusieurs sorties disponibles. Utilisé pour contrôler d’autres entrées ou sorties du système |
Un simple bouton marche/arrêt permet de limiter l’électronique et le matériel supplémentaires |
Niveau de carburant | Installation facile avec du matériel de montage simple avec des tailles de filetage standard |
Permet de monter le capteur rapidement et en toute sécurité |
Les boîtiers sont disponibles en polypropylène, nylon et PPS | Compatible avec l’eau, les carburants et les applications à température élevée ou corrosives | |
Systèmes de lavage automatique de voitures | Détection de niveau haut ou bas | Minimise la charge de travail sur le système de contrôle central |
Raccord interne ou externe pour choisir comment monter le capteur |
Offre des configurations de montage polyvalentes pour s’adapter à divers réservoirs et systèmes |
|
Systèmes de refroidissement | L’interrupteur Reed détecte et commute en fonction de l’emplacement de l’aimant |
Technologie de commutation éprouvée depuis de nombreuses années |
Le capteur est scellé dans le système |
Assure une étanchéité fiable et minimise les risques de fuites |
|
Systèmes de mousse | Plage de températures de fonctionnement étendue, de -30 °C à +105 °C |
Capable de fonctionner dans des environnements contraignants, y compris à l’extérieur |
Les filetages et les longueurs pour le montage sont disponibles en mesures métriques et anglaises |
Compatible avec de nombreux systèmes liquides du monde entier | |
Nettoyeurs de moquette/Autolaveuses | Convient pour résister à des environnements difficiles où des chocs ou des vibrations élevées peuvent se produire | Fonctions de capteur fiables tout au long de la durée de vie de l’équipement |
Peut fonctionner avec des tensions standard |
Ne nécessite aucun transformateur ni aucun autre système électronique pour fonctionner |
Foire aux questions – Interrupteurs de niveau de liquide
Q : Quelles sont les configurations de montage disponibles ?
R : Des configurations sont disponibles pour le montage supérieur ou inférieur, ainsi que pour le montage horizontal ou latéral. Des versions interne et externe sont également disponibles.
Q : Quelle est la plage de températures de fonctionnement typique ?
R : La plage de température de fonctionnement classique va de -30 °C à +130 °C, mais elle peut varier selon le type de produit et les matériaux.
Q : Quels types d’options de sortie sont disponibles ?
R : Les types de sortie vont de « normalement ouvert » ou « normalement fermé » dans les versions SPST (unipolaires-unidirectionnels) et SPDT (unipolaires-bidirectionnels).
Q : Quels types de liquides sont compatibles avec ces interrupteurs ?
R : Les interrupteurs peuvent être utilisés dans une grande variété de liquides, y compris l’eau potable, les eaux usées, le liquide de refroidissement, les réservoirs de carburant, les réservoirs d’urée et les systèmes hydrauliques.
Q : Quelle est la tension de commutation maximale autorisée ?
R : En règle générale, les interrupteurs peuvent gérer 250 VCA ou 200 VCC, mais cela varie selon le modèle.
Q : Quel type de technologie de commutation est utilisé dans ces interrupteurs ?
R : Les interrupteurs de niveau de liquide de TE utilisent la technologie des interrupteurs reed, qui sont des interrupteurs électriques actionnés par un champ magnétique. La technologie des interrupteurs reed est une technologie dont la fiabilité est prouvée depuis de nombreuses années.