Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Interrupteurs fiables et robustes pour la surveillance du niveau de liquide d’un rapport qualité-prix exceptionnel

La série VCS d’interrupteurs de niveau de liquide ponctuel offre un degré élevé de fiabilité grâce à l’utilisation de composants mouillés non réactifs et d’un interrupteur à lames unique spécifiquement conçu pour les applications de détection de niveau.  Le capteur utilise un flotteur mobile avec un aimant intégré pour activer un interrupteur à lames situé au niveau de la tige. Lorsque le liquide traverse le capteur, le flotteur se déplace vers le haut ou vers le bas le long de la tige, ce qui donne une indication d’interrupteur normalement fermée ou normalement ouverte. La fiabilité du capteur repose sur un principe de fonctionnement très simple : une pièce mobile unique, des matériaux mouillés compatibles et une conception unique d’interrupteur à lames à la certification UL reconnue. Le capteur remonte dans la partie supérieure ou inférieure d’un réservoir de stockage de liquide depuis l’intérieur (raccord interne) grâce à un raccord fileté 1/8 po NPT ou M8 x 1,25. La sortie est un simple interrupteur N/O ou N/C à lames SPST qui utilise des points de contact en ruthénium pour plus de fiabilité. Le passage d’un contact N/O à une sortie N/C se fait en retirant le flotteur, en l’inversant et en le re-fixant. Ce changement peut être fait sur site. Les sorties électriques sont une simple paire de fils avec isolation en PVC et des longueurs optionnelles de 100 m ou de 600 m.

Avantages

  • Tension nominale jusqu’à 250 VCA
  • Courant nominal jusqu’à 1,0 amp
  • Conception compacte et profil bas
  • Plusieurs longueurs de câble en option

Applications

  • Réservoirs de stockage d’eau et de carburant
  • Détection de niveau plein et/ou vide
  • Commandes marche/arrêt de la pompe
  • Réservoirs de cale et de ballast
  • Détection et prévention des inondations
  • Indication du niveau de liquide de refroidissement
  • Abreuvoirs à bétail
  • Systèmes d’irrigation
  • Installations de traitement des eaux
  • Réservoirs d’eaux usées
  • Stockage et traitement chimiques
FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Les interrupteurs de niveau de liquide sont-ils disponibles avec une alimentation CA ? 

R : Les interrupteurs de niveau de liquide peuvent être utilisés avec une alimentation CA.  Cependant, vous devez vous assurer que le courant du circuit en fermeture de l’interrupteur se trouve bien en dessous des spécifications de la fiche technique.

 

Q : Quelle est la meilleure orientation de montage ?

R : Les interrupteurs à montage horizontal peuvent être montés horizontalement avec le flotteur se déplaçant vers le haut ou vers le bas afin de réaliser une condition normalement fermée (NC) ou normalement ouverte (NO). Les interrupteurs à montage vertical, lorsqu’ils sont montés sur le côté supérieur d’un réservoir, restent ouverts et se ferment lorsque le niveau du liquide fait remonter le flotteur.  De la même manière, lorsqu’ils sont montés au fond du réservoir, l’interrupteur reste ouvert avec un niveau de fluide élevé et se ferme lorsque le niveau de fluide chute et abaisse le flotteur.

 

Q : Dans quels milieux puis-je utiliser le produit pour mesurer un niveau ?

R : Les interrupteurs s’utilisent dans un milieu liquide qui n’attaquera pas ses surfaces en plastique exposées.  Pour la compatibilité avec les milieux, reportez-vous au Manuel de chimie comme autorité ultime ou renseignez-vous rapidement en ligne.

 

Q : Quel est l’interrupteur de niveau de liquide le plus approprié pour mon milieu liquide ?

R : Afin de déterminer le meilleur interrupteur pour l’application, assurez-vous [1] que les surfaces en plastique de l’interrupteur sont compatibles avec une utilisation prolongée dans le milieu, [2] que la configuration de l’interrupteur correspond à l’accès de montage disponible pour le réservoir, [3] que la tension et le courant nominal de l’interrupteur correspondent à la charge électrique enregistrée par l’interrupteur une fois ouvert ou fermé

 

Q : Quelles sont les options d’interrupteur de niveau de liquide ?

R : Les options d’interrupteur de niveau de liquide comprennent : [1] la configuration de montage (vertical ou horizontal), [2] le matériau en plastique de l’interrupteur, [3] la capacité de manipulation de la tension maximale, [4] la capacité de manipulation du courant maximal, [5] la température d’application maximale/minimale. Vous trouverez ici un aperçu de la gamme d’interrupteurs de niveau de liquide industriel.

 

Q : Les interrupteurs sont-ils homologués pour le contact avec l’eau potable ?

R : La plupart des capteurs sont fabriqués dans des matériaux appropriés. Veuillez contacter l’usine.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Flotteur SG  .54, .65, .66, .85

Caractéristiques du corps

  • Type d'entrée  Fond, Haut

  • Type de fluide  Alcool, Carburant, Eau, Huile

  • Matériau du boîtier  Nylon 6.6 renforcé de fibre de verre, Polypropylène renforcé de fibre de verre, Polypropylène renforcé de fibre de verre et Mousse de polypropylène, PVDF et PPS

  • Matériau du joint d'étanchéité  Nitrile

Fonctionnalités de contact

  • Forme du contact  A

Dimensions

  • Longueur du câble (m) .1, .6

  • Longueur du câble (ft) 2, 0,328

Autre

  • Taille nominale du filetage  1/8 TNP interne, M8 interne

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LLS0054

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue