Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Commutateurs fiables et renforcés pour la surveillance du niveau de liquide d’un rapport qualité-prix exceptionnel

La série EVS de commutateurs de niveau de liquide ponctuel démontre un degré élevé de fiabilité grâce à l’utilisation de composants mouillés non réactifs et d’un commutateur à lames unique conçu spécifiquement pour les applications de détection de niveau.  Le capteur utilise un flotteur mobile avec un aimant intégré pour activer l’un des deux commutateurs à lames situés dans le corps du capteur. Lorsque le niveau du liquide fait monter le flotteur, celui-ci déplace un aimant du commutateur inférieur vers le commutateur supérieur. L’utilisation de deux commutateurs fournit une indication de trois conditions de niveau différentes. La fiabilité de ce capteur résulte d’un principe de fonctionnement très simple, d’une seule pièce mobile, de matériaux mouillés compatibles avec les supports et d’une conception unique de commutateur à lames. Le capteur se monte dans la paroi supérieure d’un réservoir de stockage de liquide à l’aide d’un raccord fileté M16 x 2.0. Le support M16 est disponible en configuration interne ou externe. Les sorties sont de simples commutateurs à lames SPST N.O. ou N.C. qui utilisent des points de contact en ruthénium pour plus de fiabilité. Les sorties électriques sont trois fils avec une isolation en PVC et des longueurs optionnelles de 0,5 m ou 2,0 m.

Avantages

  • Détection de niveau plein et/ou vide
  • Tension nominale jusqu’à 175 Vcc
  • Courant nominal jusqu’à 0,4 ampère
  • Conception compacte et facile à installer
  • Plusieurs longueurs de câble en option
  • Comprend le matériel de montage

Applications

  • Réservoirs de stockage d’eau et de carburant
  • Commandes marche/arrêt de la pompe
  • Réservoirs de cale et de ballast
  • Détection et prévention des inondations
  • Indication du niveau de liquide de refroidissement
  • Réservoirs d’abreuvement du bétail
  • Systèmes d’irrigation
  • Installations de traitement des eaux
  • Réservoirs d’eaux usées
FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Les commutateurs de niveau de liquide sont-ils disponibles avec une alimentation CA ? 

R : Les commutateurs de niveau de liquide peuvent être utilisés avec une alimentation CA.  Cependant, vous devez vous assurer que le courant du circuit en état de fermeture du commutateur se trouve bien en dessous des spécifications de la fiche technique.

 

Q : Quelle est la meilleure orientation de montage ?

R : Les commutateurs de montage horizontal peuvent être montés horizontalement avec le flotteur se déplaçant vers le haut ou vers le bas afin de réaliser une condition normalement fermée (NC) ou normalement ouverte (NO). Les commutateurs de montage vertical, lorsqu’ils sont montés sur le côté supérieur d’un réservoir, présentent un état ouvert et se ferment lorsque le niveau du liquide fait monter le flotteur.  De la même manière, lorsqu’ils sont montés sur le fond du réservoir, le commutateur reste à l’état ouvert avec un niveau de fluide élevé, et se ferme lorsque le niveau de fluide chute, et abaisse le flotteur.

 

Q : Dans quels milieux puis-je utiliser le produit pour mesurer un niveau ?

R : Les commutateurs peuvent être utilisés dans un milieu fluide qui n’attaquera pas les surfaces plastiques exposées du commutateur.  Pour la compatibilité avec les médias, référez-vous au Manuel de chimie comme autorité ultime ou renseignez-vous rapidement en ligne.

 

Q : Quel est le commutateur de niveau de liquide le plus approprié pour mon milieu liquide ?

R : Afin de déterminer le meilleur commutateur pour l’application, assurez-vous que [1] les surfaces plastiques du commutateur sont adaptables pour une utilisation prolongée dans le milieu, [2] la configuration du commutateur correspond à l’accès de montage disponible pour le réservoir, [3] la tension et le courant nominal du commutateur correspondent à la charge électrique que le commutateur verra en état ouvert et fermé

 

Q : Quelles sont les options de commutateur de niveau de liquide ?

R : Les options de commutateur de niveau de liquide comprennent [1] la configuration de montage (montage vertical/horizontal), [2] le matériau plastique du commutateur, [3] la capacité de manipulation de la tension maximale, [4] la capacité de manipulation du courant maximal, [5] la température d’application maximale/minimale. Vous trouverez ici un aperçu de la gamme de commutateurs de niveau de liquide industriel.

 

Q : Les commutateurs sont-ils homologués pour le contact avec l’eau potable ?

R : La plupart des capteurs sont fabriqués dans des matériaux appropriés. Veuillez contacter l’usine.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Flotteur SG  .68, .74

Caractéristiques du corps

  • Type d'entrée  Fond, Haut

  • Type de fluide  Acides, Alcalis, Alcool, Carburant, Eau, Huile

  • Matériau du boîtier  Laiton et polypropylène renforcé de fibre de verre, Nylon 6.6 renforcé de fibre de verre, PVC

  • Matériau du joint d'étanchéité  Nitrile, Silicone

Fonctionnalités de contact

  • Forme du contact  A+B

Dimensions

  • Longueur du câble  .5 m [ 1.64 ft ]

Autre

  • Taille nominale du filetage  M16 Externe, M16 interne

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LLS0064

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue