Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Commutateurs fiables et robustes pour la surveillance du niveau de liquide à un prix exceptionnel

La série LS de contacteurs de niveau de liquide ponctuels offre un haut degré de fiabilité grâce à l'utilisation de composants non réactifs en contact avec le liquide et d'un interrupteur à lames unique conçu spécifiquement pour les applications de détection de niveau. Le capteur utilise un flotteur mobile avec un aimant intégré pour activer un commutateur à lames situé dans le corps du capteur. Lorsque le niveau de liquide soulève le flotteur, celui-ci se rapproche de l'interrupteur à lames et l'actionne pour donner une indication de contact ouvert ou de contact fermé. La fiabilité de ce capteur résulte d'un principe de fonctionnement très simple, d'une seule pièce mobile, de matériaux mouillés compatibles avec les fluides, et d'une conception unique de commutateur à lames qui bénéficie d'une certification de composant reconnue par UL. Le capteur se monte sur la paroi latérale d'un réservoir de stockage de liquide à l'aide d'un raccord fileté 1/2 po NPT ou M16 x 2,0. Le support M16 est disponible en configuration interne ou externe. La sortie est un simple commutateur unipolaire unidirectionnel (SPST) N.O. ou N.F. ou un SPST à lame utilisant des points de contact en ruthénium pour la fiabilité. Le changement d'une sortie N.O. à une sortie N.F. se fait en tournant le commutateur de 180° dans le trou de montage. Ce changement peut être réalisé sur site. Les sorties électriques sont une simple paire de fils avec isolation en PVC et des longueurs optionnelles de 0,5 m ou de 2,0 m.

Avantages

  • Tension nominale jusqu’à 250 VCA
  • Puissance nominale jusqu’à 1,0 ampère
  • Design compact et profil bas
  • Plusieurs longueurs de câble en option
  • Comprend le matériel de montage

Applications

  • Réservoirs de stockage d'eau et de carburant
  • Détection de niveau plein et/ou vide
  • Commandes marche/arrêt de la pompe
  • Réservoirs de cale et de ballast
  • Détection et prévention des inondations
  • Indication de niveau de liquide de refroidissement
  • Abreuvoirs à bétail
  • Systèmes d'irrigation
  • Stations de traitement des eaux
  • Réservoirs d’eaux usées
  • Stockage et traitement chimiques
FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Les commutateurs de niveau de liquide sont-ils disponibles avec une alimentation CA ? 

R :  Les commutateurs de niveau de liquide peuvent être utilisés avec une alimentation CA.  Cependant, vous devez vous assurer que le courant du circuit en fermeture du commutateur se trouve bien en dessous des spécifications de la fiche technique.

 

Q : Quelle est la meilleure orientation de montage ?

R :  Les commutateurs à montage horizontal peuvent être montés horizontalement avec le flotteur se déplaçant vers le haut ou vers le bas afin de réaliser une configuration normalement fermée (NF) ou normalement ouverte (NO). Les commutateurs à montage vertical, lorsqu’ils sont montés sur le côté supérieur d’un réservoir, restent ouverts et se ferment lorsque le niveau du liquide fait remonter le flotteur.  De la même manière, lorsqu’il est monté au fond du réservoir, le commutateur reste ouvert avec un niveau de fluide élevé et se ferme lorsque le niveau de fluide chute et abaisse le flotteur.

 

Q : Dans quels milieux puis-je utiliser le produit pour mesurer un niveau ?

R :  Les commutateurs peuvent s’utiliser dans des fluides qui n’attaqueront pas ses surfaces en plastique exposées.  Pour la compatibilité avec les fluides, référez-vous au Manuel de chimie qui fait autorité, ou vérifiez en ligne pour une référence rapide.

 

Q : Quel est le commutateur de niveau de liquide le plus approprié pour mon fluide ?

R :  Afin de déterminer le meilleur commutateur pour l’application, assurez-vous [1] que les surfaces en plastique du commutateur sont compatibles avec une utilisation prolongée dans le fluide en question, [2] que la configuration du commutateur correspond à l’accès de montage disponible pour le réservoir, [3] que la tension et le courant nominal du commutateur correspondent à la charge électrique enregistrée par le commutateur une fois ouvert ou fermé

 

Q : Quelles sont les options de commutateur de niveau de liquide ?

R :  Les options du commutateur de niveau de liquide comprennent [1] la configuration de montage - montage vertical / montage horizontal, [2] la matière plastique du détecteur, [3] la capacité de traitement de la tension maximale, [4] la capacité de traitement du courant maximal, [5] les températures max/min d'utilisation. Vous trouverez ici un aperçu de la gamme de commutateurs de niveau de liquide industriels.

 

Q : Les commutateurs sont-ils homologués pour le contact avec l’eau potable ?

R : La plupart des capteurs sont fabriqués dans des matériaux appropriés. Veuillez contacter l’usine.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Flotteur SG  .65, .7, .85

Caractéristiques du corps

  • Type d'entrée  Côté

  • Type de fluide  Alcool, Carburant, Eau, Huile

  • Matériau du boîtier  Nylon 6.6 renforcé de fibre de verre, Polypropylène renforcé de fibre de verre, Sulfure de polyphénylène renforcé de fibre de verre

  • Matériau du joint d'étanchéité  Nitrile, Silicone

Fonctionnalités de contact

  • Forme du contact  A, C

Dimensions

  • Longueur du câble (m) .5, 2

  • Longueur du câble (ft) 1.64, 6.56

Autre

  • Taille nominale du filetage  1/2 NPT, M16 Externe, M16 interne

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LLS0068

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue