Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Commutateurs fiables et renforcés pour la surveillance du niveau de liquide à un prix exceptionnel

La série VS d’interrupteurs de niveau de liquide ponctuel offre un degré élevé de fiabilité grâce à l’utilisation de composants mouillés non réactifs et d’un interrupteur à lames unique spécifiquement conçu pour les applications de détection de niveau. Le capteur utilise un flotteur mobile avec un aimant intégré pour activer un commutateur à lames situé dans le corps du capteur. Lorsque le niveau de liquide fait monter le flotteur, celui-ci se rapproche du commutateur à lames et l’actionne pour donner une indication de contact ouvert ou de contact fermé. La fiabilité de ce capteur repose sur un principe de fonctionnement très simple : une pièce mobile unique, des matériaux mouillés compatibles avec les supports et une conception unique de contacteur à lames à la certification UL reconnue. Le capteur se monte sur la paroi supérieure ou inférieure d’un réservoir de stockage de liquide à l’aide d’un raccord fileté 1/2 po NPT ou M16 x 2,0. Le montage M16 est disponible en configuration interne ou externe. La sortie est un simple commutateur N/O ou N/C. SPST ou un commutateur à lames SPDT qui utilise des points de contact en ruthénium pour la fiabilité. Le passage d’une sortie N/O à une sortie N/C s’effectue en retirant le flotteur et en le remettant dans une orientation inversée. Ce changement peut être fait sur site. Les sorties électriques sont constituées d’une seule paire ou de trois fils avec isolation en PVC et des longueurs optionnelles de 0,5 m ou de 2 m.

Avantages

  • Tension nominale jusqu’à 250 VCA
  • Puissance nominale jusqu’à 1,0 ampère
  • Conception compacte et profil bas
  • Plusieurs longueurs de câble en option
  • Comprend le matériel de montage
  •  

Applications

  • Réservoirs de stockage d’eau et de carburant
  • Détection de niveau plein et/ou vide
  • Commandes marche/arrêt de la pompe
  • Réservoirs de cale et de ballast
  • Détection et prévention des inondations
  • Indication du niveau de liquide de refroidissement
  • Abreuvoirs à bétail
  • Systèmes d’irrigation
  • Installations de traitement des eaux
  • Réservoirs d’eaux usées
FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Les interrupteurs de niveau de liquide sont-ils disponibles avec une alimentation CA ? 

R : Les commutateurs de niveau de liquide peuvent être utilisés avec une alimentation CA.  Cependant, vous devez vous assurer que le courant du circuit en fermeture du commutateur se trouve bien en dessous des spécifications de la fiche technique.

 

Q : Quelle est la meilleure orientation de montage ?

R : Les commutateurs à montage horizontal peuvent être montés horizontalement avec le flotteur se déplaçant vers le haut ou vers le bas afin de réaliser une condition normalement fermée (NC) ou normalement ouverte (NO). Les commutateurs à montage vertical, lorsqu’ils sont montés sur le côté supérieur d’un réservoir, restent ouverts et se ferment lorsque le niveau du liquide fait remonter le flotteur.  De la même manière, lorsqu’il est monté au fond du réservoir, le commutateur reste ouvert avec un niveau de fluide élevé et se ferme lorsque le niveau de fluide chute et abaisse le flotteur.

 

Q : Dans quels milieux puis-je utiliser le produit pour mesurer un niveau ?

R : Les commutateurs s’utilisent dans un milieu liquide qui n’attaquera pas ses surfaces en plastique exposées.  Pour la compatibilité avec les milieux, reportez-vous au Manuel de chimie comme autorité ultime ou renseignez-vous rapidement en ligne.

 

Q : Quel est le commutateur de niveau de liquide le plus approprié pour mon milieu liquide ?

R : Afin de déterminer le meilleur commutateur pour l’application, assurez-vous [1] que les surfaces en plastique du commutateur sont compatibles avec une utilisation prolongée dans le milieu, [2] que la configuration du commutateur correspond à l’accès de montage disponible pour le réservoir, [3] que la tension et le courant nominal du commutateur correspondent à la charge électrique enregistrée par le commutateur une fois ouvert ou fermé

 

Q : Quelles sont les options de commutateur de niveau de liquide ?

R : Les options de commutateur de niveau de liquide comprennent : [1] la configuration de montage (vertical ou horizontal), [2] le matériau en plastique du commutateur, [3] la capacité de manipulation de la tension maximale, [4] la capacité de manipulation du courant maximal, [5] la température d’application maximale/minimale. Vous trouverez ici un aperçu de la gamme des commutateurs de niveau de liquide industriels.

 

Q : Les commutateurs sont-ils homologués pour le contact avec l’eau potable ?

R : La plupart des capteurs sont fabriqués dans des matériaux appropriés. Veuillez contacter l’usine.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Flotteur SG  .68, .74

Caractéristiques du corps

  • Type d'entrée  Fond, Haut

  • Type de fluide  Alcool, Carburant, Eau, Huile

  • Matériau du boîtier  Nylon 6.6 renforcé de fibre de verre, Polypropylène renforcé de fibre de verre

  • Matériau du joint d'étanchéité  Nitrile, Silicone

Fonctionnalités de contact

  • Forme du contact  A, C

Dimensions

  • Longueur du câble  .5 m [ 1.64 ft ]

Autre

  • Taille nominale du filetage  M16 Externe, M16 interne

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LLS0069

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue