Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Type de boîtier
Boîtier métallique
-
Assemblage
Kit non assemblé
-
Type de produit
Kit de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur, Fiche
-
Type de boîtier
Boîtier métallique avant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
6
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
30
-
Tension de fonctionnement (VAC)
30
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI
Blindage
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s)
≤1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sur cuivre
-
Matériau du boîtier
Laiton
-
Type de matériau de l'isolant
PBT
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.2
-
Type de contact
Broche, Support
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement
1 clé
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
.03 – .35
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 32
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Données haute vitesse
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
UL
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Nombre de positions de données à haut débit
6
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-LS0-EECP60656