Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier de base, Capot
-
Étanchéifiable
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble
Fond, Haut
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M20, PG11
-
Type de dispositif de verrouillage
Attache, Verrouillage
-
Emplacement du dispositif de verrouillage
Boîtier, Capot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Alliage en zinc moulé, Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur (mm)
39
-
Longueur (mm)
40
-
Largeur (mm)
30
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
10
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-LS0-H3