Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'élément  Fil enroulé

  • Durée limite de stockage  2 ans

Caractéristiques électriques

  • Inducteur (µH) .1, .15, .2, .22, .3, .33, .36, .47, .56, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 15, 22, 33, 47, 56, 68, 82, 100, 0,8

  • Courant nominal (max) (mA) 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300, 3500, 3700, 3800, 4000, 4100, 4400, 4500, 4800, 5000, 5200, 5500, 5600, 5800, 6000, 6100, 6500, 7000, 7500, 7600, 7800, 8000, 8200, 8500, 8700, 9000, 9500, 9700, 10000, 10600, 11000, 11400, 12000, 13000, 14000, 14500, 16000, 16500, 17000, 18000, 18700, 19000, 20000, 21000, 23000, 24000, 24800, 25000, 29000, 30000, 32000, 35000, 45000

  • Résistance CC (Ω) .0025, .0028, .003, .01, .014, .015, .016, .018, .025, .027, .03, .033, .038, .041, .042, .045, .048, .05, .058, .06, .065, .066, .068, .07, .085, .09, .12, .13, .135, .14, .145, .17, .19, .195, .23, .27, .34, 0,113, 0,0074, 0,234, 0,0073, 0,092, 0,0012, 0,007, 0,0087, 0,103, 0,001, 0,152, 0,0209, 0,004, 0,0207, 0,029, 0,0125, 0,037, 0,0018, 0,0118, 0,125, 0,0055, 0,036, 0,026, 0,0313, 0,0242, 0,2093, 0,0042, 0,0935, 0,0114, 0,1716, 0,0006, 0,0165, 0,0066, 0,006, 0,0099, 0,0319, 0,0045, 0,0027, 0,175, 0,0041, 0,0022, 0,0753, 0,0049, 0,0154, 0,0053, 0,017, 0,0047, 0,282, 0,0024, 0,1276, 0,255, 0,0266, 0,024, 0,023, 0,047, 0,012, 0,105, 0,0033, 0,046, 0,0017, 0,011, 0,0121, 0,022, 0,0075, 0,0085, 0,0105, 0,0039, 0,348, 0,385, 0,087, 0,0035, 0,0011, 0,02

  • Tolérance des composants passifs (%) 20

Dimensions

  • Longueur (mm) 4.4, 5.4, 7, 7.7, 11.5, 13.45, 18.8

  • Longueur (in) .027, .173, .213, .276, .303, .453, .529, .74

  • Largeur (mm) 4.2, 5.2, 6.6, 7.2, 10, 12.6, 17.3

  • Largeur (in) .165, .205, .26, .283, .394, .496, .681

  • Hauteur (mm) 2.8, 3.8, 4.8, 5.2, 6.5, 7, 1,8

  • Hauteur (in) .110, .11, .15, .189, .205, .256, .276, 0,072

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 155

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  Conforme AEC-Q200

  • Niveau de sensibilité à l'humidité  1, Niveau 1

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Autre

  • Remarques  Durée limite de stockage basé sur la date de fabrication

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LV2-3656

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue