Produit | N° de pièce TE | Documents | Code taille boîtier | Puissance nominale | Valeur de résistance | Coefficient de température | Hauteur | Longueur | Largeur |
---|
| 2176774-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .011 Ω | ±100 ppm/°C | .55 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176774-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .012 Ω | ±100 ppm/°C | .55 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 1-2176774-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .043 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 1-2176774-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .056 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2-2176774-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .082 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2-2176774-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .1 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176775-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .01 Ω | ±100 ppm/°C | .55 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176775-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .02 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 1-2176775-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .039 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 1-2176775-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .056 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2-2176775-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .062 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176776-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .01 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2176774-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .015 Ω | ±100 ppm/°C | .55 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 1-2176774-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .033 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176776-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .011 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2176776-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .016 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 1-2176776-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .027 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 1-2176777-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | 1 W | .027 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |
| 2-2176778-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | 1.5 W | .075 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 2176779-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2512 | 2 W | .015 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 6.4 mm | 3.2 mm |
| 2176779-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2512 | 2 W | .018 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 6.4 mm | 3.2 mm |
| 2-2176779-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2512 | 2 W | .068 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 6.4 mm | 3.2 mm |
| 2-2176779-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2512 | 2 W | .082 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 6.4 mm | 3.2 mm |
| 2-2176779-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2512 | 2 W | .091 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 6.4 mm | 3.2 mm |
| 2-2176774-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .125 W | .068 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176775-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .013 Ω | ±100 ppm/°C | .55 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176775-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .016 Ω | ±100 ppm/°C | .55 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176775-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .022 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 1-2176775-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .033 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2-2176775-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .082 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2-2176775-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0603 | .5 W | .1 Ω | ±100 ppm/°C | .5 mm | 1.7 mm | 1 mm |
| 2176776-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .02 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2176776-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .022 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2-2176776-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .082 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2176777-6 | Dessin technique du produit
| 1206 | 1 W | .016 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |
| 2176777-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | 1 W | .022 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |
| 2-2176777-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | 1 W | .068 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |
| 2176778-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | 1.5 W | .01 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 2176778-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | 1.5 W | .011 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176776-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .024 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 1-2176776-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .033 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2-2176776-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .068 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2-2176776-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .075 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2-2176776-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .091 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2-2176776-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .75 W | .1 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 2,15 mm | 1.4 mm |
| 2176777-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | 1 W | .01 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |
| 2176777-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | 1 W | .012 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |
| 2176777-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | 1 W | .013 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |
| 2176777-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | 1 W | .02 Ω | ±50 ppm/°C | 0,62 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |
| 2176777-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | 1 W | .018 Ω | ±50 ppm/°C | 0,68 mm | 3.2 mm | 1.7 mm |