Question : Dans quelles applications utiliser le ruban isolant de barre omnibus Raychem de TE ?
Réponse : Notre ruban isolant de barre omnibus Raychem permet d’isoler les géométries de barre omnibus complexes et les barres omnibus dans les zones d’accès restreint, dans le but de fournir une protection contre les contournements jusqu’à 1 kV. Notre ruban isolant de barre omnibus est parfaitement adapté aux applications en intérieur et en extérieur.
Question : En quoi le ruban isolant de barre omnibus Raychem est-il fabriqué ?
Réponse : Notre ruban Raychem est fabriqué dans notre polymère thermoplastique spécialement formulé. Au contact de la chaleur, l’adhésif transparent fond et fusionne avec les couches de ruban superposées pour former une gaine enveloppante.
Question : Quels sont les principaux avantages du ruban isolant de barre omnibus Raychem ?
Réponse : Notre ruban isolant de barre omnibus s’installe facilement dans toutes sortes de formes, dont les connexions complexes, sans avoir besoin de débrancher. De plus, il se retire simplement en cas de maintenance puisqu’il n’adhère pas aux barres omnibus ni au matériel.