Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de position miniature LVDT CD375 est disponible dans des plages de mesure pleine échelle allant de ±0,025 pouce (±0,63 mm) à ±1,0 pouce (±25 mm). La faible masse de leurs noyaux rend ces LVDT miniatures bien adaptés aux mesures dynamiques à haute réponse. Les capteurs de la série CD 375 se caractérisent par la haute résolution, l’excellente répétabilité et la faible hystérésis employées par la technologie LVDT, ainsi que par la haute sensibilité associée à une bonne linéarité. L’erreur de linéarité maximale pour un capteur CD 375 est de ± 0,25 % de la sortie plein échelle, en utilisant une ligne droite statistiquement la mieux ajustée, dérivée par la méthode des moindres carrés. La fiabilité éprouvée des LVDT de la série CD 375 est le résultat direct des processus de fabrication et des techniques d’assemblage développés et optimisés par le personnel de Macro Sensors au cours de nombreuses années de fabrication de LVDT. Leur robustesse environnementale découle des matériaux utilisés pour leur construction, tels que les formes de bobines en polymère rempli de verre pour la stabilité thermique et les boîtiers en acier inoxydable qui agissent comme des écrans magnétiques pour réduire les effets de tout champ magnétique alternatif externe. Leur étanchéité externe est conforme à la norme IEC IP-61. 

AVANTAGES

  • Taille miniature de 3/8 pouce, faible masse du noyau 
  • Plages de ±0,025 po à ±1,0 po [±0,63 mm à ±25 mm] 
  • Non-linéarité inférieure à ±0,25 % de FRO 
  • Température de fonctionnement de 105 °C (220 °F) 
  • Assemblage de bobine scellé selon IEC IP-61 
  • Boîtier en acier inoxydable à blindage magnétique 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Fils

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  9,52 mm [ 0,375 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-67 – 392 °C [ -67 – 221 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0012

Documents associés