Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre gaine d’isolation de barre omnibus LVIT Raychem a une paroi moyenne basse tension. Fabriqué dans des matériaux thermorétractables résistants aux UV et ignifuges, il se rétracte fortement à son plus petit diamètre extrudé d’origine et à la forme de la barre omnibus au contact de la chaleur. Cette gaine de barre omnibus thermorétractable s’installe facilement dans un environnement d’usine en utilisant un four ou sur le terrain à l’aide d’un chalumeau à gaz ou d’air chaud. La gaine d’isolation est adaptée aux barres omnibus fermées et exposées, et pour les connexions dans l’appareillage de connexion, les sous-stations, les centres de commande de moteur et autres équipements électriques à l’intérieur comme à l’extérieur.

barre

Principales caractéristiques

  • Compatible avec tous les autres produits de la gamme d’isolation basse tension
  • Ignifuge
  • Température de fonctionnement continu jusqu’à 105 °C
  • Adapté pour les applications intérieures et extérieures
  • Bonne émissivité thermique et bon contact avec les barres omnibus
  • Stockage illimité dans le temps à des températures jusqu’à +50 °C
  • Approuvé UL
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Dans quelle application utiliser la gaine d’isolation de barre omnibus Raychem de TE ?

Réponse : Notre gaine d’isolation peut être installée sur les sections rectangulaires et circulaires de multiples barres omnibus arrondies et pliées pour une isolation jusqu’à 1 kV. Il est adapté aux barres omnibus fermées et exposées, et pour les connexions dans l’appareillage de connexion, les sous-stations, les centres de contrôle de moteur et autres équipements électriques.

 

Question : En quoi est fait la gaine d’isolation de barre omnibus ?

Réponse : Notre gaine d’isolation de barre omnibus est fabriquée dans notre polymère thermoplastique spécialement formulé Raychem. Au contact de la chaleur, la gaine se rétracte sur la barre omnibus.

 

Question : Quels sont les principaux avantages de la gaine d’isolation de barre omnibus ?

Réponse : Notre gaine d’isolation de barre omnibus est hautement ignifuge. Avec l’homologation UL, elle a été spécialement conçue pour l’appareillage de connexion basse tension et courant élevé à longue durée de vie, même à des températures de fonctionnement en continu élevées.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Polyoléfine

  • Couleur principale  Noir

  • Rapport de rétreint  3:1

Fonctionnement/Application

  • Équipement compatible  Barres omnibus

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) 0 – 125

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1

Dimensions

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 30, 150, 235, 75, 100, 175

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) 2.95, 6,88, 5,9, 9,25, 1.18, 3,93

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 10, 35, 70, 105, 25, 50

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) 1,37, .393, 4,13, 1.96, .984, 2,75

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVIT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue