Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Précâblé
Non
-
Type de boîtier
Boîtier métallique, Tout en plastique
-
Assemblage
Assemblé en usine
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur, Fiche
-
Type de boîtier
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine
Avec
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée
A, D
-
Nombre de positions
4, 5, 8
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
4, 5, 8
-
Contacts préchargés
Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
30, 50
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s)
≤1
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement
IP67
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche
-
Couleur principale
Argent métallisé
-
Poids
25 g [ 0,8832 oz ]
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel
-
Matériau du boîtier
Alliage en zinc
-
Type de matériau de l'isolant
Thermoplastique à faible risque d’incendie
-
Hermétique
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
2, 4
-
Genre inversé
Oui
-
Type de contact
Broche, Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Fileté
-
Code de polarisation
A, D
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre la poussière
6
-
Indice de protection contre l'eau
IP67
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles)
250
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Non
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-M1-B8722