Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs, Kit de connecteurs

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Précâblé  Non

  • Type de boîtier  Tout en plastique

  • Assemblage  Assemblé en usine, Kit non assemblé

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur, Fiche

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  0

  • Nombre de positions d'alimentation  3, 0

  • Nombre de positions de signaux  0

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 50

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

  • Matériau du boîtier  Plastique

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  19

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .05 – .8

  • Dimension du fil (AWG) 20 – 18

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre la poussière  6

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 250

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CEI

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M1-P489C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue