Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 250

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CEI

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre la poussière  6

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Assemblage  Kit non assemblé

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur, Fiche

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  0

  • Nombre de positions d'alimentation  0, 4

  • Nombre de positions de signaux  0

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .34

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 22

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M1-P489D

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue