Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Précâblé  Non

  • Type de boîtier  Tout en plastique

  • Assemblage  Assemblé en usine

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Type de boîtier  Plastique

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Avec

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  A, D, Normal

  • Nombre de positions  4, 5, 8

  • Nombre de positions d'alimentation  2, 3, 0

  • Nombre de positions de signaux  4, 5, 8

  • Contacts préchargés  Oui

Caractéristiques électriques

  • Type de protection et suppression des EMI et RFI  Blindage

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30, 50, 250

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 10, ≤1

Caractéristiques du corps

  • Protection de l'environnement  IP67

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du joint torique  Caoutchouc de silicone

  • Poids  25 g [ 0,8832 oz ]

  • Matériau du boîtier  Plastique

  • Type de matériau de l'isolant  Thermoplastique à faible risque d’incendie

  • Hermétique  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5, 2, 4

  • Genre inversé  Oui

  • Type de contact  Broche, Support

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Fileté

  • Code de polarisation  A, D, X

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  16, 17

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .0326, .258

  • Dimension du fil (AWG) 22, 24

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre la poussière  6

  • Indice de protection contre l'eau  IP67

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 250

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CEI

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M1-R4491

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue