Produit | N° de pièce TE | Documents | Nombre de positions | Système de verrouillage principal | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Application du circuit | Température de fonctionnement (max) | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 5-2307330-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 4 | Patte de verrouillage | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Signal | 150 °C | A |
| 5-2297810-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | A |
| 5-2297812-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Signal | 125 °C | C |
| 5-2297796-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | B |
| 5-2297807-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Signal | 125 °C | C |
| 5-2297794-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | A |
| 5-2297810-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | B |
| 5-2297794-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Signal | 125 °C | B |
| 5-2297794-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | C |
| 5-2297795-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Bleu clair | Puissance | 150 °C | C |
| 5-2297796-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | C |
| 5-2297810-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | C |
| 5-2297812-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Signal | 125 °C | B |
| 5-2297795-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Puissance | 150 °C | B |
| 5-2297796-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | A |
| 5-2297811-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Puissance | 130 °C | B |
| 5-2297812-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | A |
| 5-2297807-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Marron | Signal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C | B |
| 5-2297790-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Puissance | 150 °C | A |
| 5-2297807-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 3 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Signal | 125 °C | A |
| 5-2297790-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2 | Sur la borne | 4 mm | 1.2 mm | Bleu | Signal | 125 °C | C |
| 5-2307335-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 5 | Patte de verrouillage | 4 mm | 1.2 mm | Noir | Signal | 150 °C | A |