Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de contact

  • Largeur de la languette d'accouplement  .7 mm [ .027 in ]

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .41 mm [ .016 in ]

  • Type de contact  Broche

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5

Caractéristiques de terminaison

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 24, 24 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .09 – .2, .2 – .5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M5833-C8684A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue