Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Connecteur Paddleboard monté pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Emplacement de l'entrée du fil  Haut

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • Type de câble et fil compatible  Câble en nappe

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 100

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 100

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Rouge

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil  Mat

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .4 mm [ .015 in ]

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .5 mm [ .02 in ]

  • Longueur des pattes et des broches  3.2 mm [ .125 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Queues de soudure coudées

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Matériau du boîtier  PBT GF

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  .8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34

  • Longueur du connecteur (in) .339, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338

  • Dimension du fil (AWG) 28

  • Hauteur du connecteur  5.1 mm [ .2 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  2 mm [ .059 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .09

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Dispositif pour le processus de soudure  Dispositif d’espacement de carte

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  250, 2500

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Carton

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M5833-P131

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue