Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de connecteur  Mini-SAS

  • Type d'accessoire  Boîtier

Fonctionnalités de configuration

  • Type de détrompage  2

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2, 2.8

  • Longueur des pattes et des broches (in) .079, .11

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Rétention des tiges de soudure

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Emballage

  • Quantité par emballage  150

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M6907-AC229

Documents associés
Aucun document disponible.