Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Boîtier  Avec, Sans

  • Type de connecteur  Mini-SAS

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Type d'accessoire  Blindage, Boîtier

Fonctionnalités de configuration

  • Type de détrompage  2, Universel

  • Nombre de positions  26, 36

  • Nombre de rangées  1, 2

  • Nombre de ports  1

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Matériau du contact  Nickel

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2, 2.8, 3, 3.5

  • Longueur des pattes et des broches (in) .079, .11, .118, .138

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Montant de maintien, Rétention des tiges de soudure

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  LCP

  • Axe central (pas) (mm) .8

  • Axe central (pas) (in) .03, .031

Dimensions

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 5.35, 8.47

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .211, .333

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .211, .333

Conditions d’utilisation

  • Boîtier pour hautes températures  Oui

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Boîte et plateau, Boîte et tube, Emballage, Plateau, Ruban et bobine, Tube

  • Quantité par emballage  26, 30, 39, 96, 125, 200, 375, 400

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M6907-C76264

Documents associés
Aucun document disponible.