Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Options de mise à la terre
Aucun, Mise à la terre PCB
-
Produits de prises et fiches modulaires
MRJ21
-
Type de connecteur modulaire
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
48
-
Configuration du port
Port unique
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Configuration des ports
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur
Standard
-
Nombre de positions chargées
48
-
Nombre de languettes PCB pour mise à la terre
7
Caractéristiques du corps
-
Orientation du verrou de la prise modulaire
Standard – Verrou vers le bas
-
Matériau du blindage
Laiton
-
Matériau de placage du blindage
Étain sur nickel
-
Position de la languette de mise à la terre PCB (mm)
18.1, 21.47, 8.8
-
Position de la languette de mise à la terre PCB (in)
.346, .712, .845
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.5
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du contact
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
3, 3.05, 4.5
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.118, .12, .177
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur carte
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2.5 mm [ .098 in ]
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique
-
Position du point de connexion
Côté
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.6, 2.36, 3.81
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.063, .093, .15
-
Hauteur du connecteur
13.56 mm [ .534 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Catégorie de performance
Cat 5e
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-M8704-C76264