Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 4-1394915-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 30 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | - | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V | A |
| 1-284223-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 24 | Non | -30 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 2.54 mm | .63 mm | Marron | 3.5 A, 6 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 24 V | C |
| 4-1394914-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 30 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | - | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V | B |
| 4-1394915-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 30 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | - | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V | B |
| 4-1355136-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 94 | Oui | - | 4 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 2.5 mm, 5.2 mm | .63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm | Noir | 7.5 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A, B |
| 2177587-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Gris | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | 12 V | C |
| 2177588-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 20 | Non | -40 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Gris | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | C |
| 2177588-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 20 | Non | -40 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Noir | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | D |
| 2334712-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 1.8 mm, 2.5 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 2302475-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 10 | Non | - | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte, Fil à fil | 1.8 mm | .5 mm | Violet | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | D |
| 2302475-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 10 | Non | - | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte, Fil à fil | 1.8 mm | .5 mm | Bleu | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C |
| 2289786-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | - | 2.54 mm | .63 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1801036-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | Neutre |
| 1-2112058-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 5 mm | 1.5 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 2272405-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B |
| 2272405-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Bleu | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | D |
| 2272405-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B |
| 2291329-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Non | -40 – 100 °C | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 100 °C | 12 V | D |
| 2334713-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 20 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Bleu | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | D |
| 2334713-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 20 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Ivoire | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B |
| 2334712-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 1.8 mm, 2.5 mm | - | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 2334713-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 20 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Gris | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C |
| 1801040-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 26 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | Neutre |
| 5-1355136-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 94 | Oui | - | 4 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 2.5 mm, 5.2 mm | .63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm | Noir | 7.5 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A, B |
| 2112594-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Gris | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B |
| 2272405-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 2272405-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C |
| 1379118-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Non | -40 – 85 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Blanc | 13 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 85 °C | 24 V | - |
| 2-2278601-1 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 5.08 mm, 5.5 mm, 6.5 mm | 2.8 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | - |
| 7-967313-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 48 | Non | -40 – 130 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 3 mm, 5 mm | .63 mm | Noir | 7.5 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 12 V | F |
| 2282153-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Non | -40 – 105 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 1.8 mm | .5 mm | Noir | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 12 V, 24 V | A |
| 2302501-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 6 | Non | -40 – 105 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Câble-à-câble, Câble-à-carte | 1.8 mm | .5 mm | Naturel | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 12 V | B |
| 2134869-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 30 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Non | Patte de verrouillage | Fil à carte | 2.5 mm, 9.1 mm | .63 mm | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | - |
| 1-1379913-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 20 | Non | -40 – 85 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm, 5.08 mm | .63 mm, 2.8 mm | Orange | 3 A, 18 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 85 °C | 30 V | Neutre |
| 9-1670069-9 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 48 | Oui | - | 4 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 2.5 mm, 3.7 mm | .63 mm, 1.5 mm | Noir | 7.5 A, 15 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 2 |
| 962108-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Non | -40 – 130 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 2.54 mm | .63 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | 12 V | - |
| 2-968636-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 10 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Naturel | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | B |
| 9-1670068-9 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 48 | Oui | - | 4 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 2.5 mm, 3.7 mm | .63 mm, 1.5 mm | Noir | 7.5 A, 15 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 1 |
| 2298645-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 32 | Oui | -40 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm | .63 mm | - | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | 12 V | A-D, B-C |
| 2141466-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 1.8 mm | .5 mm | Bleu | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | C |
| 1823865-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6.2 mm | .63 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 284869-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Non | -25 – 85 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Gris | 3.5 A, 5 A, 6 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 85 °C | 24 V | - |
| 284869-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Non | -25 – 85 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Noir | 3.5 A, 5 A, 6 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 85 °C | 24 V | - |
| 284802-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | -30 – 125 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 2.54 mm | .63 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | 12 V, 24 V | A |
| 2-968700-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Non | -40 – 120 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | B |
| 2301695-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm | Marron | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B, C |
| 2282154-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | -40 – 105 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 1.8 mm | .5 mm | Noir | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 12 V, 24 V | A |
| 2291329-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Non | -40 – 100 °C | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 100 °C | 12 V | B |
| 2177588-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 20 | Non | -40 – 105 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 1.8 mm | .5 mm | Beige | 3 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | B |
| 2334712-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 1.8 mm, 2.5 mm | - | - | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |