Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Pression appliquée  Faible

  • Type de fonction de la mise à la terre  Contacts de terre de signal

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé, Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de colonnes  19

  • Nombre de positions de signaux  114

  • Configuration carte-à-carte  Parallèle

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  Aucun

  • Nombre de positions chargées  114

  • Superposable  Oui

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  60, 114, 320

  • Nombre de rangées  6, 8

Caractéristiques électriques

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VAC) 750

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 10

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Beige, Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .46

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .017, .018

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux, Cuprobéryllium

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .076, .76, 1.27

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 29.92, 30, 50

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain-argent-cuivre, Étain-plomb

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  Matrice

  • Largeur de la languette d'accouplement  .43 mm [ .017 in ]

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant

  • Forme de contact  Carré

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Broche, Support

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface – Bille de soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Bille de soudure

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Aucun

  • Type d'alignement de l'accouplement  Auto-alignement (sans alignement), Clavette, Encoche de polarisation, Nervure de polarisation, Patte de polarisation

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  LCP

  • Position du point de connexion  Haut

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  2.36 mm [ .093 in ]

  • Hauteur de la pile (mm) 10, 12, 15, 17, 18

  • Hauteur de la pile (in) .393, .394, .472, .591, .669, .709

  • Hauteur du connecteur (mm) 5.75, 6, 7.75, 8, 9.15, 11, 14

  • Hauteur du connecteur (in) .226, .236, .305, .314, .36, .432, .55

  • Espacement de ligne à ligne  1.27 mm [ .05 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Couvercle Pick and place

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  VITA 61

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100, 230, 350, 450

  • Type de conditionnement  Bobine, Ruban de poche, Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MEZALOK-HS-114

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue