Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Facteur de forme
Mini-SAS HD
-
Type de produit
Assemblage de connecteur, Cage, Connecteur
-
Étanche
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
36, 72, 144
-
Nombre de ports
1, 2, 4
-
Configuration des ports
1 x 1, 1 x 2, 1 x 4
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s)
12
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.5
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches
1.64 mm [ .065 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
LCP, LCP GF30
-
Axe central (pas) (mm)
.03, .75
-
Axe central (pas) (in)
.029, .75
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
.97 mm [ .038 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
12.78, 15.43, 16.44
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.503, .607, .647
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau
Autre
-
Conduit de lumière
Non, Oui
-
Type de dispositif pour contenir les EMI
Ressorts EMI internes/externes
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MHD6907-C117