Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Embase mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections
1
-
Nombre de positions de signaux
8, 12, 20, 24, 32
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal, Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
12
-
Tension nominale (V)
12
-
Tension nominale (max) (VDC)
12
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
A, B, C
-
Couleur principale
Beige, Gris, Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.019, .02
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.4
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.015, .016
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Trous de montage
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Interface de verrouillage
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
.8, 1.6
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.031, .063
-
Longueur du connecteur (mm)
16.45, 20.05, 26, 27.25, 37.9, 38.05
-
Longueur du connecteur (in)
.648, .789, 1.02, 1.07, 1.073, 1.49, 1.498, 1.5
-
Largeur du connecteur (mm)
10.6, 19, 23.15, 24.47, 25.3
-
Largeur du connecteur (in)
.417, .74, .748, .911, .963, .996
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
7.9, 9, 12.6, 22.95
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.311, .354, .496, .904
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
149, 158, 167, 176, 185, 212
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30 – 85, -40 – 125, -40 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 221, -40 – 257, '-22 – 185
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure par refusion
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 36, 46, 84, 195
Autre
-
Références des interfaces
2013031, 114-20160, 114-94000-11
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MINH6642