Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu, Jauge
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble avec connecteur, Câble en nappe, Pastilles de soudure
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
Dimensions
-
Diamètre du produit
18,97 mm [ 0,746 in ]
-
Hauteur
13.8 mm [ .54 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
.344
-
Pression (psi)
1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-20 – 70, -40 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
'-4 – 158, -40 – 257
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Type de signal de sortie
100 mV
Autre
-
Options du capteur
Sans tube, Tube d’évent
-
Non-linéarité± (%)
0,1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0002