Capteurs de pression isolés du milieu
Un capteur de pression isolé de la masse mesure la pression relative, différentielle, ou absolue en isolant une puce de jauge de déformation en silicium dans de l'huile sans air, à l'aide d'un diaphragme en acier inoxydable, en titane ou en alliage de nickel. TE Connectivity fabrique des capteurs de pression isolés du milieu pour diverses applications. Du point de vue mécanique, ces capteurs sont disponibles avec différents raccords de processus, diamètres et matériaux. Les capteurs peuvent être configurés dans différentes plages de pression relative, de vide, absolue et différentielle.
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs de pression de TE
- Capteurs de pression en acier inoxydable remplis d'huile, utilisables avec des liquides ou des gaz
- Signaux de sortie ratiométriques amplifiés disponibles, permettant une intégration simplifiée et des performances accrues en fonction de la température
- Des protocoles de sortie numérique tels que des interfaces I2C ou SPI sont disponibles
- Capteurs disponibles pour des pressions relatives, absolues, différentielles, relatives fermées et de vide
- Connecteurs filetés, encastrables, soudables et avec joints toriques disponibles