Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X, 10X FS
-
Type de signal de sortie
Sensibilité = 12 - 27 mV/V
Autre
-
Non-linéarité± (%)
0,1
-
Options du capteur
Sans tube, Tube d’évent
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Diamètre du produit
18,97 mm [ 0,746 in ]
-
Hauteur
13.8 mm [ .54 in ]
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
-
Tension d'alimentation (V)
5
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Pont ouvert, non compensé
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu, Jauge
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique
Conditions d’utilisation
-
Pression (psi)
30, 100, 5, 1, 300, 50, 15, 500
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0004