Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le vacuomètre 154N est conçu pour le montage de joints toriques et les applications OEM où la compatibilité avec les milieux corrosifs est requise. Le boîtier de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l’élément de détection. Un substrat en céramique est fixé au boîtier qui contient des résistances réglées au laser pour la compensation de température et la correction de décalage. Il comprend une résistance supplémentaire réglée au laser et qui peut être utilisée pour ajuster un amplificateur différentiel externe et fournir une interchangeabilité de portée à ±1 %. Veuillez vous reporter aux fiches techniques 154N à tension constante, compensée et non compensée pour plus d’informations sur les différentes caractéristiques du 154N.

AVANTAGES

  • Capteur de pression 316L en acier inoxydable 
  • Boîtier de 19 mm de diamètre 
  • Sortie 0-100 mV 
  • Vacuomètre
  • Température compensée
  • Support de joint torique
  • Plage de température et de fonctionnement de -40 ºC à +125 ºC
  • Jusqu'à ± 0,1 % de non-linéarité de la pression
  • Portée interchangeable de 1 % (fournie par la résistance du jeu de gain)
  • Fiabilité du semi-conducteur 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Type de signal de sortie  100 mV

Autre

  • Non-linéarité± (%) 0,2

  • Options du capteur  Tube d’évent, Sans tube

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Dimensions

  • Diamètre du produit  18,97 mm [ 0,746 in ]

  • Hauteur  13.8 mm [ .54 in ]

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble en nappe

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Déprimomètre

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique

Conditions d’utilisation

  • Pression (psi) 30, 300, 50, 100, 15, 500

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0005

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue