Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu, Jauge
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique, Raccords filetés
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble avec connecteur, Câble en nappe, Pastilles de soudure
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
Dimensions
-
Diamètre du produit
19 mm [ 0,748 in ]
-
Hauteur
6.48 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
.068, .344, 1.03, 2.06, 3.44, 6.89, 20.68, 34.47
-
Pression (psi)
1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 85, -40 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 185, -40 – 257
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
10X FS, 3X
-
Type de signal de sortie
100 mV
Autre
-
Options du capteur
Sans tube, Tube d’évent
-
Non-linéarité± (%)
0,3, 0,1, 0,2
-
Taille nominale du filetage
-, 1/4 18 NPT, 1/8-27 NPT, Soudable (sans filetage)
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0007