Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X, 10X FS
-
Type de signal de sortie
20 mV, Sensibilité = 12 - 27 mV/V
Autre
-
Non-linéarité± (%)
0,1, 0,3
-
Options du capteur
Sans tube, Tube d’évent
-
Taille nominale du filetage
1/2 - 20 UNF mâle, Anneau à souder, Soudable (sans filetage), 1/4 NPT, 1/4 18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/8-27 NPT
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
19, 18,94
-
Diamètre du produit (in)
0,746, 0,748
-
Hauteur (mm)
13,72, 6.48, 9,62, 11.18
-
Hauteur (in)
.38, .44, .25, .54
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
-
Tension d'alimentation (V)
5
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Pont ouvert, non compensé
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu, Jauge
-
Boîtier du capteur
Raccords filetés, Montage par joint torique
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
34.47, 6.89, 1.03, 20.68, .344, 3.44, .068, 2.06
-
Pression (psi)
10, 5, 1, 50, 15, 500, 30, 100, 300
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0009