Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le vacuomètre 82 peut être configuré pour le montage sur joint torique ou les raccords de processus filetés, et est conçu pour les applications OEM où la compatibilité avec les environnements corrosifs est requise.  Le  package  de détection  utilise  de l'huile  de silicone  pour  transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l'élément de détection.  Un  substrat  en céramique  est  fixé  au  package  qui  contient des résistances  réglées  au laser  pour  la compensation  de température et  la correction  du décalage. Une  résistance  supplémentaire  réglée au laser  est incluse  et  peut  être  utilisée  pour  ajuster  un amplificateur différentiel externe et fournir une interchangeabilité de portée à ±1 %.

Veuillez  vous référer  aux  fiches techniques  82  à tension constante,  compensée et non compensée pour plus d'informations sur les différentes caractéristiques du modèle 82. 

AVANTAGES

  • Capteur de pression 316L en acier inoxydable 
  • Package de 19 mm de diamètre 
  • Sortie 0 - 100 mV 
  • Vacuomètre 
  • Température compensée
  • Montage sur joint torique/Raccords de processus filetés
  • Plage de température de fonctionnement de -40 à +125 ºC
  • Jusqu'à ± 0,1 % de non-linéarité de la pression
  • Portée interchangeable de 1 % (fournie par la résistance du jeu de gain)
  • Fiabilité du semi-conducteur 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Type de signal de sortie  100 mV

Autre

  • Non-linéarité± (%) 0,1

  • Options du capteur  Sans tube, Tube d’évent

  • Taille nominale du filetage  Soudable (sans filetage), 1/4-19 BSP, 1/4-18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/8-27 NPT

Dimensions

  • Diamètre du produit  19 mm [ 0,748 in ]

  • Hauteur  6.48 mm [ .25 in ]

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble en nappe, Pastilles de soudure, Câble avec connecteur

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Déprimomètre

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique, Raccords filetés

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 34.47, 6.89, 2.06, 1.03, 20.68, .344

  • Pression (psi) 30, 100, 300, 50, 15, 500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0010

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue