Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Type de signal de sortie
Sensibilité = 12 - 27 mV/V, 100 mV
Autre
-
Non-linéarité± (%)
0,1
-
Options du capteur
Sans tube
-
Taille nominale du filetage
1/8 - 27 NPT (7/8 Hex), G 1/4 hexagonal, 1/4-19 BSP, 1/4-18 NPT, 1/4 - 19 BSP (7/8 Hex), Anneau à souder, Soudable (sans filetage), Soudable (filetage 5/16-32 UNEF-3A), 1/4 - 18 NPT (7/8 Hex), 1/4 18 NPT, 7/16-20 UNF, 1/4 - 18 NPT (5/8 Hex), M14 x 1,5 - 60, 1/8-27 NPT
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
20,57, 12,7, 18,89, 15,85, 20,67
-
Diamètre du produit (in)
0,81, 0,814, 0,624, 0,744, 0,5
-
Hauteur (mm)
20,82, 10.66, 13, 5,33, 18,28, 7.1, 26,67, 24,48, 9.3, 20,44, 19,55, 24,89, 16,51
-
Hauteur (in)
1.05, .28, .82, .98, .964, .21, .366, 42, .805, .512, .72, .77, .65
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
-
Tension d'alimentation (V)
5
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble, Câble en nappe, Pastilles de soudure, Fils de raccord, Câble avec connecteur
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu, Jauge
-
Boîtier du capteur
Raccords filetés, Soudable
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
1.03, 3.44, .344
-
Pression (psi)
5, 50, 15, 500, 30, 100, 300
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-20 – 70, -40 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
'-4 – 158, -40 – 257
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0012