Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le 85 à tension constante est livré dans un boîtier soudable ou avec une variété de raccords filetés tels que 1/4 et 1/8NPT, 1/4BSP ainsi que des raccords de processus personnalisés Le 85 à tension constante est conçu pour les applications OEM où la compatibilité avec les supports corrosifs est requise. Le package de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L vers l’élément de détection. Un substrat en céramique est fixé à l’emballage qui contient des résistances réglées au laser pour la compensation de température et la correction de décalage.

Veuillez vous reporter aux fiches techniques 85 compensé et non compensé pour plus d’informations sur les différentes caractéristiques du 85.

AVANTAGES

  • Capteur de pression 316L SS 
  • Petit profil 
  • Sortie 0 – 100 mV     
  • Pression absolue et manométrique  
  • Température compensée 
  • Raccords de processus soudables et filetés
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C
  • Jusqu’à ± 0,1 % de non-linéarité de la pression
  • Fiabilité du semi-conducteur 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu, Jauge

  • Boîtier du capteur  Raccords filetés, Soudable

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble avec connecteur, Câble en nappe

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10

Dimensions

  • Diamètre du produit  15,85 mm [ 0,624 in ]

  • Hauteur  9.3 mm [ .366 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 1.03

  • Pression (psi) 5, 15, 30, 50, 100, 300

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Type de signal de sortie  100 mV

Autre

  • Options du capteur  Sans tube

  • Non-linéarité± (%) 0,1, 0,2

  • Taille nominale du filetage  1/4 - 19 BSP (3/4 Hex), 1/8 - 27 NPT (5/8 Hex), Soudable (filetage 5/16-32 UNEF-3A), Soudable (sans filetage)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0013

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue