Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de pression non compensé de vide 85 est livré dans un boîtier soudable ou avec différents raccords filetés tels que 1/4 et 1/8 NPT, 1/4 BSP et d’autres raccords de processus personnalisés.  Le capteur de pression non compensé 85 est conçu pour les applications OEM où la compatibilité avec les supports corrosifs est requise. Le boîtier de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L vers l’élément de détection.  

AVANTAGES

  • Raccords de processus soudables et filetés
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C
  • ±0,1 % de non-linéarité de la pression
  • Fiabilité du semi-conducteur 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu, Jauge

  • Boîtier du capteur  Raccords filetés, Soudable

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Fils conducteurs

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

Dimensions

  • Diamètre du produit  15,85 mm [ 0,624 in ]

  • Hauteur  9.3 mm [ .366 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Type de signal de sortie  100 mV

Autre

  • Non-linéarité± (%) 0,1

  • Taille nominale du filetage  Soudable (filetage 5/16-32 UNEF-3A)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0015

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue