Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Déprimomètre
-
Boîtier du capteur
Raccords filetés, Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble en nappe
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V)
10
Dimensions
-
Hauteur du produit
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diamètre du produit
15,85 mm [ 0,624 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante
3X
-
Pression (psi)
30, 50, 100, 300
-
Type de signal de sortie
100 mV, 100 mV
Autre
-
Options de capteur
Sans tube
-
Non-linéarité ± (%)
0,1
-
Taille nominale du filetage
1/8 - 27 NPT (5/8 Hex)
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0017