Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV, Modules de capteur de pression analogique
-
Type de pression
Jauge
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble avec connecteur, Câble en nappe 6″
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
-
Tension d'alimentation (V)
5
Dimensions
-
Diamètre du produit
15,82 mm [ 0,622 in ]
-
Hauteur (mm)
9.3, 11.4
-
Hauteur (in)
.366, .448
Conditions d’utilisation
-
Bande d'erreur totale ± (%)
3
-
Pression (bar)
2.06
-
Pression (psi)
5, 15, 30
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125, -20 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-4 – 185, -40 – 257
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Type de signal de sortie
0,5 – 4,5 V, 100 mV
Autre
-
Options du capteur
Sans tube, Tube d’évent
-
Non-linéarité± (%)
0,1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0020