Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur 86 à tension constante est conçu pour le montage de joints toriques et les applications OEM où la compatibilité avec les supports corrosifs est requise.  Le package de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l’élément de détection. Un substrat en céramique est fixé à l’emballage qui contient des résistances réglées au laser pour la compensation de température et la correction de décalage. 

AVANTAGES

  • Capteur de pression 316L SS
  • Petit profil
  • Sortie 0 - 100 mV
  • Pression absolue et manométrique
  • Température compensée 
  • Support de joint torique
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C
  • Jusqu’à ± 0,1 % de non-linéarité de la pression
  • Fiabilité du semi-conducteur
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Type de signal de sortie  100 mV

Autre

  • Non-linéarité± (%) 0,1

  • Options du capteur  Sans tube

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Dimensions

  • Diamètre du produit  15,82 mm [ 0,622 in ]

  • Hauteur  11.4 mm [ .448 in ]

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Pastilles de soudure

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10

Conditions d’utilisation

  • Pression  3.44 bar [ 50 psi ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0021

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue