Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le DP86 est conçu pour le montage sur joint torique.  Le boîtier de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression des deux diaphragmes en acier inoxydable 316L vers un élément de détection unique.

Le DP86 est conçu pour les applications de pression hautes performances et basse pression où la mesure de la pression différentielle est requise. Son boîtier en acier inoxydable permet de l’utiliser dans les environnements liquides et corrosifs. 

AVANTAGES

  • Acier inoxydable 316L 
  • Différentiel humide/humide 
  • Basse pression
  • Montage sur joint torique
  • Plage de fonctionnement de -40 ºC à +125 ºC
  • Jusqu’à ± 0,1 % de non-linéarité de la pression
  • Fiabilité du semi-conducteur
  • Basse pression 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Différentiel

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

  • Tension d'alimentation (V) 5

Dimensions

  • Diamètre du produit  15,82 mm [ 0,622 in ]

  • Hauteur  17.52 mm [ .69 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

Autre

  • Non-linéarité± (%) 0,1

  • Taille nominale du filetage  Montage par joint torique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0027

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue