Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ce capteur de pression de sortie numérique 14 bits prend en charge les protocoles d’interface I2C et SPI, et peut être fourni avec une tension d’alimentation de 3,3 ou 5,0 VCC, tout en étant conçu pour le montage sur joint torique.  Le boîtier de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l’élément de détection. Le 86BSD est conçu pour les applications haute performance et basse pression. Un ASIC personnalisé est utilisé pour la compensation de température, la correction de décalage et fournit une sortie numérique de 10 ~ 90 % ou 5 ~ 95 %. 

AVANTAGES

  • Acier inoxydable avec joint torique
  • Lecture de la pression/température
  • Sortie numérique
  • Étalonnage ASIC
  • Absolu, jauge
  • Option câble/connecteur
  • Option basse consommation
  • Diamètre du diaphragme de 16 mm 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression numérique

  • Type de pression  Absolu, Jauge

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble avec connecteur, Câble en nappe

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5, 3

  • Tension d'alimentation (V) 5, 3,3

Dimensions

  • Diamètre du produit  15,82 mm [ 0,622 in ]

  • Hauteur  9.3 mm [ .366 in ]

Conditions d’utilisation

  • Bande d'erreur totale ± (%) 1

  • Pression (bar) 20.68

  • Pression (psi) 30, 150, 300

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  3X

  • Interface de sortie  I²C (0 x 28H), SPI

  • Précision de la pression ± (%) 0,25

  • Type de signal de sortie  ADC 14 bit

Autre

  • Options du capteur  Aucun, Faible puissance sans tube, Standard

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0037

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue