Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression numérique
-
Type de pression
Absolu, Jauge étanche
-
Boîtier du capteur
Raccords filetés, Soudable
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
.0125
-
Tension d'alimentation (V)
3
Dimensions
-
Diamètre du produit
9,04 mm [ 0,356 in ]
-
Hauteur
7.5 mm [ .29 in ]
Conditions d’utilisation
-
Bande d'erreur totale ± (%)
2
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
2X
-
Interface de sortie
I²C
-
Précision de la pression ± (%)
3
-
Type de signal de sortie
ADC 24 bit
Autre
-
Taille nominale du filetage
1/4 - 18 NPT (5/8 Hex), 1/4 - 19 BSP (3/4 Hex), Soudable (filetage 5/16-32 UNEF-3A), Soudable (sans filetage)
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0038