Le 154BSD est un capteur de pression piézorésistif en silicium, de faible encombrement, compatible avec les supports, emballé dans un boîtier en acier inoxydable 316L. Ce capteur de pression de sortie numérique 14 bits prend en charge les protocoles d’interface I2C et SPI avec une tension d’alimentation de 3,3 ou 5,0 Vcc et est conçu pour le montage sur joint torique. Le boîtier de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l’élément de détection. L’154BSD est conçu pour les applications haute performance et basse pression. Un ASIC personnalisé est utilisé pour la compensation de température, la correction de décalage et fournit une sortie numérique de 10 ~ 90 % ou 5 ~ 95 %. Pour un capteur similaire avec raccords en acier inoxydable, reportez-vous au capteur de pression à sortie numérique 85BSD.
Avantages
Support de joint torique
Précision de ±0,25 %
Bande d’erreur totale de ±1.0 %
Option câble/connecteur
Option basse consommation
Protocoles d’interface I2C ou SPI
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.