Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur de pression non compensé 82VU est proposé dans une configuration standard montable sur joint torique ou avec une variété de raccords filetés tels que 1/4NPT, 1/8NPT et 1/4BSP. Des raccords personnalisés peuvent être disponibles sur demande. Le produit offre un diamètre de 19 mm avec un profil bas pour l’intégration dans de petits boîtiers et des matériaux humidifié en acier inoxydable 316L pour une compatibilité avec une variété de liquides et de gaz.  Ce capteur de pression est conçu pour les applications OEM exigeant une compatibilité avec les milieux corrosifs. Le package de détection utilise de l’huile de silicone pour transférer la pression du diaphragme en acier inoxydable 316L à l’élément de détection.

Avantages

  • Montage sur joint torique/Raccords de processus filetés
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C
  • Jusqu’à ± 0,1 % de non-linéarité de la pression
  • Fiabilité du semi-conducteur
  • Capteur de pression 316L SS 
  • Petit profil 
  • Sortie 0 - 100 mV 
  • Vacuomètre 
barre orange

Applications

  • Instruments médicaux
  • Contrôle de processus
  • Mesures des eaux douces et usées
  • Mesure partielle des gaz sous vide
  • Transmetteurs de pression
  • Systèmes de niveau de réservoir (RV & Industrial)
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue