Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression numérique, Modules de capteur de pression analogique
-
Type de pression
Absolu, Jauge
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique, Raccords filetés
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
AMPMODU
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
5
-
Tension d'alimentation (V)
5
Dimensions
-
Diamètre du produit
19 mm [ 0,748 in ]
-
Hauteur
13 mm [ .511 in ]
Conditions d’utilisation
-
Bande d'erreur totale ± (%)
1,5
-
Pression (bar)
.7, 1, 2, 10, 20, 35
-
Pression (psi)
10.15, 14.5, 29, 145.03, 290, 507.63
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
2X
-
Interface de sortie
I²C
Autre
-
Taille nominale du filetage
G 1/8 hexagonal
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0045