Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La construction en acier inoxydable permet une compatibilité élevée avec les liquides et les gaz corrosifs. Les options d’emballage/de conditionnement disponibles incluent des versions à diaphragme avec anneau ou boîtiers avec ports de pression filetés G 1/8 et 1/4 NPT. Tous les capteurs de pression SSO peuvent être modifiés en fonction des exigences spécifiques du client.

Avantages

  • 200 mbar à 35 bar / 3 psi à 500 psi pression absolue, jauge ou vide / pression de jauge
  • Étalonné et compensé en température
  • Boîtier isolé robuste en acier inoxydable

Utilisations

  • Mesure industrielle
  • Contrôle industriel
  • Appareils médicaux
  • Instrumentation médicale
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  2X

Autre

  • Non-linéarité± (%) 0,1

  • Taille nominale du filetage  G 1/8, 1/4 NPT, 1/4 18 NPT, Anneau à souder

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Dimensions

  • Diamètre du produit  19 mm [ 0,748 in ]

  • Hauteur  13 mm [ .511 in ]

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 2

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Bande flexible

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression numérique, Modules de capteur de pression analogique

  • Type de pression  Différentiel, Absolu, Déprimomètre, Jauge

  • Boîtier du capteur  Montage par joint torique, Raccords filetés

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 1, .35, 20, .07, 2, 10, 35, 3.5, .7, 7

  • Pression (psi) 29, 14.5, 1.01, 145.03, 101.52, 507.63, 290, 10.15, 5.07, 50.76

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MIPS0046

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue