Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteur d’angle magnétique
-
Boîtier du capteur
SO8, TDFN 2,5 x 2,5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement type (V)
5
-
Courant moyen type (mA)
1.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de détection (°)
0 – 180
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Analogique passif
-
Amplitude typique du signal (mV/V)
11
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MRS0003