Capteurs magnétiques avec technologie magnétorésistive
Les capteurs magnétorésistifs anisotropes (AMR) sont des dispositifs précis et sans contact qui mesurent les changements d’angle d’un champ magnétique. Les capteurs de position magnétiques de TE Connectivity (TE) garantissent des mesures de position sans contact fiables dans les environnements difficiles. Par exemple, les caractéristiques propres de l’effet AMR permettent de détecter les minuscules perturbations du champ magnétique terrestre créées par les voitures dans les détecteurs du trafic. Elles permettent également de mesurer des déplacements inférieurs au micromètre dans les codeurs linéaires de précision. La technologie de capteur magnétique AMR est également utilisée avec succès pour la détection de présence, comme pour la détection des extrémités des cylindres pneumatiques.
AMR
Les capteurs magnétorésistifs anisotropes (AMR) fournissent des données précises et fiables, sans contact physique. Ils offrent une excellente répétabilité, un temps de réponse rapide et une fréquence de commutation élevée.
Mesures de rotations
Déplacement linéaire
Détection de présence
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs magnétiques de TE
- Excellente répétabilité
- Temps de réponse rapide
- Fréquence de commutation élevée
- Codeurs rotatifs et linéaires robustes et économiques
- Champ de commutation indépendant de la température
- Dépendance à l’égard de la direction du champ magnétique, quasiment indépendant de l’intensité réelle du champ magnétique, minimisant les effets de la température et du vieillissement.
- Idéal pour les environnements difficiles grâce à des mesures précises en présence de champs magnétiques parasites homogènes.
- Pas des pôles de 1, 2, 2,5 et 5 mm disponibles ; autres pas disponibles sur demande