Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 1-1563759-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1563305-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Gris | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | I |
| 1563689-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | 15 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | 12 V | I |
| 6-2278090-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | -40 – 120 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | I |
| 1-1670730-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | -40 – 140 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1897688-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Oui | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1823467-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 1801176-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 150 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 3.33 mm | 1.5 mm | Noir | 8 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 150 °C | 16 V | 1 |
| 1897726-2 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 10 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1823679-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | 12 V, 24 V | 1 |
| 284953-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -25 – 85 °C | 3 | Non | Sur la borne | Fil à panneau | 5 mm | .6 mm | Noir | 11 A | Signal | Montage panneau | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C | 12 V, 24 V | - |
| 1-1564412-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 18 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 10 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1801175-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 150 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 3.33 mm | 1.5 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 150 °C | 16 V | 1 |
| 1-1703639-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1418469-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564512-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 10 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 284858-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Non | '-25 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Noir | 14 A, 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 24 V | A |
| 1-1564414-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 12 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Noir | 10 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |