Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 1745072-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | Électricité et signaux | 130 °C | 12 V, 24 V | Neutre |
| 1-1418479-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.5 mm | Noir | 20 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1534159-1 | PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Non | -40 – 130 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | - | Noir | 30 A | Puissance | 130 °C | 14 V | Neutre |
| 1745078-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 5.5 mm | 2.8 mm | Gris | 30 A | Électricité et signaux | 130 °C | 12 V, 24 V | Neutre |
| 1-1670901-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1670894-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1718628-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 34 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A |
| 1-1703818-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564522-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1718624-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 34 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V | A |
| 1-1703839-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | -40 – 140 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1418390-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1801326-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 15 | Oui | -40 – 100 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Puissance | 100 °C | 16 V | Neutre |
| 1718562-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 34 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V, 24 V | I |
| 1801286-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 9 | Oui | -40 – 100 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 18 A | Puissance | 100 °C | 48 V | Neutre |
| 1-1355200-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -30 – 100 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 35 A | Puissance | 100 °C | 25 V | A |
| 1-1418437-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 140 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1745078-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | -40 – 130 °C | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 5.5 mm | 2.8 mm | Noir | 30 A | Électricité et signaux | 130 °C | 12 V, 24 V | Neutre |
| 2-1355200-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -30 – 100 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 35 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 25 V | B |
| 2098198-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 1 | Oui | -40 – 155 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | - | 2.8 mm | Noir | - | Signal | 125 °C | 12 V, 48 V | - |
| 2109441-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Patte de verrouillage | Fil à carte | 6 mm | 2.8 mm | Noir | - | Puissance | 125 °C | - | A |
| 2316653-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | - | 5 mm | 2.8 mm | Noir | - | - | 130 °C | - | - |
| 2109441-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Patte de verrouillage | Fil à carte | 6 mm | 2.8 mm | Noir | - | Puissance | 125 °C | - | A |
| 3-1718624-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | 34 A | Puissance | 125 °C | 12 V, 24 V, 48 V | C |
| 1-1718562-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 130 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 34 A | Puissance | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V, 24 V | I |
| 953600-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 5 | Oui | -40 – 100 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 2.8 mm | Noir | - | - | 100 °C | - | - |
| 1-1418483-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 140 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 6 mm | 2.8 mm | Noir | 40 A | Puissance | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |